Sfera 55x35 Wc UP-FIX
Sfera 55x35 Wc UP-FIX
Sfera 55x35 Wc UP-FIX
Sfera 55x35 Wc UP-FIX
Sfera 55x35 Wc UP-FIX
Sfera 55x35 Wc UP-FIX
Sfera 55x35 Wc UP-FIX
Sfera 55x35 Wc UP-FIX
Sfera 55x35 Wc UP-FIX
Sfera 55x35 Wc UP-FIX

    Sfera 55x35 Wc UP-FIX

    Wc sospeso con sistema di scarico Silentech e sistema di fissaggio
    up fix.

    Specifikim
    • 05 1175 0001 Bianco lucido

      05 1175 0021 Bianco satinato

      05 1175 0022 Nero satinato

      05 1175 0023 Cemento satinato

      05 1175 0028 Acqua satinato

      05 1175 0029 Sabbia satinato

      05 1175 0030 Lino satinato

      05 1175 0031 Seta satinato

      05 1175 0032 Tortora satinato

    Specifikime teknike
    • Referencë unikeSFERA_wc_sospeso_55x35_UP_FIX
    • Familja e produkteveSfera
    • Grupi i produkteveWC
    • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
    • Data e botimit2026-08-05
    • Numri i botimit1
    • Gjatësia (mm)410
    • Gjerësia (mm)550
    • Thellësia (mm)350
    Të ngjashme
    • Materiali kryesorQeramike
    • Materiali dytësorVitreous china
    • Projektuar nëItali
    • Prodhuar nëItali
    • Weight Net (kg)26
    Klasifikimi
    • Kategoria BIMobjectSanitar - Tualeti
    • IFC classificationTerminali Sanitar
    • Kodi ETIMEC011289
    • Emri ETIMToilet closet
    • Uniclass 2015 CodeSs_40_15_90_97
    • Uniclass 2015 PërshkrimWC systems
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 13.13
    • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Water Closets
    • OmniClass Number23-31 19 00
    • OmniClass TitleToilets