Premium 65x35

Premium 65x35

Lavabo senza troppopieno. Installazione sospeso o appoggio.

Kontaktoni me Ceramica Catalano

Specifikim
  • 02 2065 1001 Bianco lucido - Lavabo con 1 foro, predisposto per 3 fori rubinetteria.

    02 2065 0001 Bianco lucido - Lavabo senza foro, predisposto per 3 fori rubinetteria.

Specifikime teknike
  • Referencë unikePREMIUM_lavabo_sospeso_65x35_0220651001
  • Familja e produktevePremium
  • Grupi i produkteveBasin
  • LlojiAssembly (objekte të shumëfishta)
  • Data e botimit2020-07-24
  • Numri i botimit1
  • Gjatësia (mm)155
  • Gjerësia (mm)650
  • Thellësia (mm)350
Të ngjashme
  • Materiali kryesorQeramike
  • Materiali dytësorFireclay
  • Projektuar nëItali
  • Prodhuar nëItali
  • Weight Net (kg)15
Klasifikimi
  • Kategoria BIMobjectSanitar - Rubinet
  • IFC classificationTerminali Sanitar
  • Kodi ETIMEC011550
  • Emri ETIMWashbasin
  • Emrin UNSPSCSanitary ware
  • UNSPSC code301815
  • Uniclass 2015 CodePr_40_20_96_15
  • Uniclass 2015 PërshkrimCeramic sinks
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 16.16
  • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Sinks
  • OmniClass Number23-31 13 00
  • OmniClass TitleSinks
  • CSI UniFormat II CodeC10
  • CSI UniFormat II TitleINTERIOR CONSTRUCTION