Sfera 50x35 Bidet
Sfera 50x35 Bidet
Sfera 50x35 Bidet
Sfera 50x35 Bidet
Sfera 50x35 Bidet
Sfera 50x35 Bidet
Sfera 50x35 Bidet
Sfera 50x35 Bidet
Sfera 50x35 Bidet

    Sfera 50x35 Bidet

    Bidet sospeso monoforo con troppopieno e sistema di fissaggio a scomparsa dal basso.

    Kontaktoni me Ceramica Catalano

    Specifikim
    • 05 1850 1001 Bianco lucido

      05 1850 1021 Bianco satinato

      05 1850 1022 Nero satinato

      05 1850 1023 Cemento satinato

      05 1850 1028 Acqua satinato

      05 1850 1029 Sabbia satinato

      05 1850 1030 Lino satinato

      05 1850 1031 Seta satinato

      05 1850 1032 Tortora satinato

    Specifikime teknike
    • Referencë unikeSFERA_bidet_sospeso_50x35_0518501001
    • Familja e produkteveSfera
    • Grupi i produkteveBidet
    • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
    • Data e botimit2017-12-22
    • Numri i botimit1
    • Gjatësia (mm)280
    • Gjerësia (mm)350
    • Thellësia (mm)500
    Të ngjashme
    • Materiali kryesorQeramike
    • Materiali dytësorVitreous china
    • Projektuar nëItali
    • Prodhuar nëItali
    • Weight Net (kg)19
    Klasifikimi
    • Kategoria BIMobjectSanitar - Lavaman banje
    • IFC classificationTerminali Sanitar
    • Kodi ETIMEC010126
    • Emri ETIMBidet
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_06_11
    • Uniclass 2015 PërshkrimBidets
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 13.19
    • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Bidets
    • OmniClass Number23-31 23 00
    • OmniClass TitleBidets