Sfera 60x37 h16
Sfera 60x37 h16
Sfera 60x37 h16
Sfera 60x37 h16
Sfera 60x37 h16
Sfera 60x37 h16
Sfera 60x37 h16
Sfera 60x37 h16
Sfera 60x37 h16

    Sfera 60x37 h16

    Lavabo senza troppopieno. Installazione ad appoggio.

    Kontaktoni me Ceramica Catalano

    Specifikim
    • 05 2261 0001 Bianco lucido

      05 2261 0021 Bianco satinato

      05 2261 0022 Nero satinato

      05 2261 0023 Cemento satinato

      05 2261 0028 Acqua satinato

      05 2261 0029 Sabbia satinato

      05 2261 0030 Lino satinato

      05 2261 0031 Seta satinato

      05 2261 0032 Tortora satinato

    Specifikime teknike
    • Referencë unikeSFERA_lavabo_appoggio_60X37_H_16_0522610001
    • Familja e produkteveSfera
    • Grupi i produkteveBasin
    • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
    • Data e botimit2023-11-10
    • Numri i botimit1
    • Gjatësia (mm)160
    • Gjerësia (mm)670
    • Thellësia (mm)370
    Të ngjashme
    • Materiali kryesorQeramike
    • Materiali dytësorFireclay
    • Projektuar nëItali
    • Prodhuar nëItali
    • Weight Net (kg)13
    Klasifikimi
    • Kategoria BIMobjectSanitar - Rubinet
    • IFC classificationTerminali Sanitar
    • Kodi ETIMEC011550
    • Emri ETIMWashbasin
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_96_15
    • Uniclass 2015 PërshkrimCeramic sinks
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 16.16
    • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Sinks
    • OmniClass Number23-31 13 11
    • OmniClass TitleSingle Sinks