Sfera 75x50
Sfera 75x50
Sfera 75x50
Sfera 75x50
Sfera 75x50

    Sfera 75x50

    Lavabo senza foro, predisposto per 3 fori rubinetteria, senza troppopieno. Installazione sospeso o su mobile.

    Kontaktoni me Ceramica Catalano

    Specifikim
    • 05 2076 0001 Bianco lucido

      05 2076 0021 Bianco satinato

      05 2076 0022 Nero satinato

      05 2076 0023 Cemento satinato

      05 2076 0032 Tortora satinato

    Specifikime teknike
    • Referencë unikeSFERA_lavabo_sospeso_75x50_0520760001
    • Familja e produkteveHorizon
    • Grupi i produkteveBasin
    • LlojiAssembly (objekte të shumëfishta)
    • Data e botimit2021-07-19
    • Numri i botimit1
    • Gjatësia (mm)140
    • Gjerësia (mm)750
    • Thellësia (mm)500
    Të ngjashme
    • Materiali kryesorQeramike
    • Materiali dytësorFireclay
    • Projektuar nëItali
    • Prodhuar nëItali
    • Weight Net (kg)17
    Klasifikimi
    • Kategoria BIMobjectSanitar - Rubinet
    • IFC classificationTerminali Sanitar
    • Kodi ETIMEC011550
    • Emri ETIMWashbasin
    • Emrin UNSPSCSanitary ware
    • UNSPSC code301815
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_96_15
    • Uniclass 2015 PërshkrimCeramic sinks
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 16.16
    • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Sinks
    • OmniClass Number23-31 13 00
    • OmniClass TitleSinks
    • CSI UniFormat II CodeC10
    • CSI UniFormat II TitleINTERIOR CONSTRUCTION