Bathtub 176x91
Bathtub 176x91
Bathtub 176x91
Bathtub 176x91
Bathtub 176x91
Bathtub 176x91
Bathtub 176x91
Bathtub 176x91
Bathtub 176x91

    Bathtub 176x91

    Vasca ovale freestanding in materiale composito con rivestimento in

    gelcoat antibatterico, realizzata in un unico pezzo, con troppopieno,

    completa di piletta in finitura con movimento a scatto e sifone a filo

    pavimento. Volume d’acqua 290 L.

    Kontaktoni me Ceramica Catalano

    Specifikim
    • Codici, colori e finiture:

      72 3902 0021 Bianco satinato

      72 3902 0022 Nero satinato

      72 3902 0023 Cemento satinato

      72 3902 0028 Acqua satinato

      72 3902 0029 Sabbia satinato

      72 3902 0030 Lino satinato

      72 3902 0032 Seta satinato

      72 3902 0033 Tortora satinato

    Specifikime teknike
    • Referencë unikeVasca_176x91_h_52_cod_7239020021
    • Familja e produkteveVasche
    • Grupi i produkteveBathtub
    • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
    • Data e botimit2024-06-24
    • Numri i botimit1
    • Gjatësia (mm)520
    • Gjerësia (mm)1760
    • Thellësia (mm)910
    Të ngjashme
    • Materiali kryesorComposite
    • Materiali dytësorComposite
    • Projektuar nëItali
    • Prodhuar nëItali
    • Weight Net (kg)164
    Klasifikimi
    • Kategoria BIMobjectSanitar - Dush & Spas
    • IFC classificationTerminali Sanitar
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 19
    • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Bathtubs
    • OmniClass Number23-31 15 00
    • OmniClass TitleBathtubs