Common Clay Block 20 cm
Të arkivuara

Common Clay Block 20 cm

Perforated block of 10 cm. wide and 7 cm of height, of high performance of resistance to the compression for masonry walls
Specifikime teknike
  • Referencë unikeBM-20
  • Familja e produkteveCommon Clay Brick
  • Grupi i produkteveTraditional
  • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
  • Data e botimit2019-06-24
  • Numri i botimit1
  • Gjatësia (mm)198
  • Gjerësia (mm)306
  • Thellësia (mm)113
Të ngjashme
  • Materiali kryesorQeramike
  • Materiali dytësorMortar
  • Projektuar nëSpanjë
  • Prodhuar nëSpanjë
  • Weight Net (kg)5.3
Klasifikimi
  • Kategoria BIMobjectMateriale ndërtimi - Tulla & Blloqe
  • IFC classificationMur
  • Emrin UNSPSCCeramic bricks
  • UNSPSC code30131602
  • Uniclass 2015 CodePr_20_93_52_15
  • Uniclass 2015 PërshkrimClay bricks
  • CSI MasterFormat 2014 Code04 21 13
  • CSI MasterFormat 2014 TitleBrick Masonry
  • OmniClass Number23-13 21 00
  • OmniClass TitleBlocks and Bricks
  • CSI UniFormat II CodeB2010
  • CSI UniFormat II TitleExterior Walls