Hollow Clay Block 19 cm

Hollow Clay Block 19 cm

Lightened block with vertical perforation of 19 cm. wide, high thermal performance and resistance to structural compression (category I) for masonry walls. Quick assembly by tongue and groove and less need for mortar.
Specifikime teknike
  • Referencë unikeTB-19
  • Familja e produkteveHollow Clay Block
  • Grupi i produkteveTraditional
  • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
  • Data e botimit2011-07-01
  • Numri i botimit1
  • Gjatësia (mm)198
  • Gjerësia (mm)306
  • Thellësia (mm)185
Të ngjashme
  • Materiali kryesorQeramike
  • Materiali dytësorMortar
  • Projektuar nëSpanjë
  • Prodhuar nëSpanjë
  • Weight Net (kg)8.6
Klasifikimi
  • Kategoria BIMobjectMateriale ndërtimi - Tulla & Blloqe
  • IFC classificationMur
  • Emrin UNSPSCCeramic blocks
  • UNSPSC code30131504
  • Uniclass 2015 CodePr_20_93_52_14
  • Uniclass 2015 PërshkrimClay blocks
  • CSI MasterFormat 2014 Code04 21 13
  • CSI MasterFormat 2014 TitleBrick Masonry
  • OmniClass Number23-13 21 00
  • OmniClass TitleBlocks and Bricks
  • CSI UniFormat II CodeB2010
  • CSI UniFormat II TitleExterior Walls