Face Brick Clinker Hermes

Face Brick Clinker Hermes

The Klinker Hermes brick is a salmon colour through body brick. Its pink colour is obtained mixing especial clays fired to a high temperature (1.300ºC), in this way we get a pink colour unalterable during decades, always guaranteeing less than 6% water absorption
Specifikim
  • Highest quality face brick. Water Absorption ≤ 6 %. Compressive Strenght ≥ 40 N/mm2. Durability against freeze-thaw : F2 (80). Available in different sizes (mm) : 236x113x48.
Specifikime teknike
  • Referencë unikeCLINKER-HERMES
  • Familja e produkteveFace Brick
  • Grupi i produkteveClinker
  • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
  • Data e botimit2020-03-30
  • Numri i botimit1
  • Gjatësia (mm)48
  • Gjerësia (mm)236
  • Thellësia (mm)112
Të ngjashme
  • Materiali kryesorBrick
  • Projektuar nëSpanjë
  • Prodhuar nëSpanjë
  • Weight Net (kg)1.7
Klasifikimi
  • Kategoria BIMobjectMateriale ndërtimi - Tulla & Blloqe
  • IFC classificationMur
  • Emrin UNSPSCCeramic bricks
  • UNSPSC code30131602
  • Uniclass 2015 CodePr_20_93_52_15
  • Uniclass 2015 PërshkrimClay bricks
  • CSI MasterFormat 2014 Code04 21 13
  • CSI MasterFormat 2014 TitleBrick Masonry
  • OmniClass Number23-13 21 19 13
  • OmniClass TitleFace Bricks
  • CSI UniFormat II CodeB2010
  • CSI UniFormat II TitleExterior Walls