Face Brick M8 Snow White

Face Brick M8 Snow White

the M8 snow White brick is a white/yellow brick. We apply a white engobe on the surface, the colour of the body and the colour of the engobe is quite similar in this way we minimise chipping problems. We fire M8 snow white brick at very high temperature (1.300ºC), obtaining a water absorption below to 8%.
Specifikim
  • Highest quality face brick. Water Absorption ≤ 6 %. Compressive Strenght ≥ 40 N/mm2. Durability against freeze-thaw : F2 (80). Available in different sizes (mm) : 236x113x48.
Specifikime teknike
  • Referencë unikeM8-SNOW
  • Familja e produkteveFace Brick
  • Grupi i produkteveM8
  • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
  • Data e botimit2020-03-30
  • Numri i botimit1
  • Gjatësia (mm)48
  • Gjerësia (mm)236
  • Thellësia (mm)112
Lidhje
Të ngjashme
  • Materiali kryesorBrick
  • Projektuar nëSpanjë
  • Prodhuar nëSpanjë
  • Weight Net (kg)1.7
Klasifikimi
  • Kategoria BIMobjectMateriale ndërtimi - Tulla & Blloqe
  • IFC classificationMur
  • Emrin UNSPSCCeramic bricks
  • UNSPSC code30131602
  • Uniclass 2015 CodePr_20_93_52_15
  • Uniclass 2015 PërshkrimClay bricks
  • CSI MasterFormat 2014 Code04 21 13
  • CSI MasterFormat 2014 TitleBrick Masonry
  • OmniClass Number23-13 21 19 13
  • OmniClass TitleFace Bricks
  • CSI UniFormat II CodeB2010
  • CSI UniFormat II TitleExterior Walls