Face Brick M8 White

Face Brick M8 White

The M8 white brick is a white/yellow colour through body brick. Its colour is obtained mixing especial clays fired at high temperature , always guaranteeing less than 8% water absorption
Specifikim
  • Highest quality face brick. Water Absorption ≤ 6 %. Compressive Strenght ≥ 40 N/mm2. Durability against freeze-thaw : F2 (80). Available in different sizes (mm) : 236x113x48.
Specifikime teknike
  • Referencë unikeM8-WHITE
  • Familja e produkteveFace Brick
  • Grupi i produkteveM8
  • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
  • Data e botimit2020-03-30
  • Numri i botimit1
  • Gjatësia (mm)48
  • Gjerësia (mm)235
  • Thellësia (mm)109
Të ngjashme
  • Materiali kryesorBrick
  • Projektuar nëSpanjë
  • Prodhuar nëSpanjë
  • Weight Net (kg)1.55
Klasifikimi
  • Kategoria BIMobjectMateriale ndërtimi - Tulla & Blloqe
  • IFC classificationMur
  • Emrin UNSPSCCeramic bricks
  • UNSPSC code30131602
  • Uniclass 2015 CodePr_20_93_52_15
  • Uniclass 2015 PërshkrimClay bricks
  • CSI MasterFormat 2014 Code04 21 13
  • CSI MasterFormat 2014 TitleBrick Masonry
  • OmniClass Number23-13 21 19 13
  • OmniClass TitleFace Bricks
  • CSI UniFormat II CodeB2010
  • CSI UniFormat II TitleExterior Walls