Face Brick White Glazed Brick

Face Brick White Glazed Brick

the Klinker white glazed brick, is a white/yellow brick. We apply a white glaze on the surface, the colour of the body and the colour of the glaze is quite similar in this way we minimise chipping problems. We fire white glazed brick at very high temperature (1.300ºC), obtaining a water absorption below to 6%.
Specifikim
  • Highest quality face brick. Water Absorption ≤ 6 %. Compressive Strenght ≥ 40 N/mm2. Durability against freeze-thaw : F2 (80). Available in different sizes (mm) : 237x113x48, 230x70x72.
Specifikime teknike
  • Referencë unikeWHITE-GLAZE
  • Familja e produkteveFace Brick
  • Grupi i produkteveClinker
  • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
  • Data e botimit2020-03-30
  • Numri i botimit1
  • Gjatësia (mm)48
  • Gjerësia (mm)236
  • Thellësia (mm)112
Lidhje
Të ngjashme
  • Materiali kryesorBrick
  • Projektuar nëSpanjë
  • Prodhuar nëSpanjë
  • Weight Net (kg)1.7
Klasifikimi
  • Kategoria BIMobjectMateriale ndërtimi - Tulla & Blloqe
  • IFC classificationMur
  • Emrin UNSPSCCeramic bricks
  • UNSPSC code30131602
  • Uniclass 2015 CodePr_20_93_52_15
  • Uniclass 2015 PërshkrimClay bricks
  • CSI MasterFormat 2014 Code04 21 13
  • CSI MasterFormat 2014 TitleBrick Masonry
  • OmniClass Number23-13 21 19 13
  • OmniClass TitleFace Bricks
  • CSI UniFormat II CodeB2010
  • CSI UniFormat II TitleExterior Walls