760242561 | CPPA-6A-UDDM-SL-1U-24
760242561 | CPPA-6A-UDDM-SL-1U-24
    CommScope

    760242561 | CPPA-6A-UDDM-SL-1U-24

    Unshielded Angled Discrete Distribution Module Panel, Cat 6A, SL, 1U, 24 port, Black

    Specifikime teknike
    • Referencë unike760242561-patch-panel
    • Familja e produkteveComputer Network Equipment
    • Grupi i produkteveCommScope® Panels
    • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
    • Data e botimit2026-04-20
    • Numri i botimit1
    • Gjatësia (mm)44.45
    • Gjerësia (mm)482.6
    • Thellësia (mm)210.82
    Të ngjashme
    • Materiali kryesorPowder coated steel
    Klasifikimi
    • Kategoria BIMobjectElektronikë - Komunikim

    Rajoni i disponueshëm

    Oceania
    Australi
    Zelanda e Re
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

    Aplikacion dizajnimi për Revit

    Ngarkoni familjet direkt në modelin tuaj Revit me një klik të vetëm

    Merrni një vend për të hyrë më lehtë në objekte të reja, ruani familjet tuaja Revit dhe bashkëpunoni me ekipin tuaj.

    • Shenjë টিকPunoni drejtpërdrejt me objekte BIM pranë Revit
    • Shenjë টিক 2 GB hapësirë ruajtje në Cloud - ruani përmbajtjen tuaj Revit
    • Shenjë টিক Merrni LCA e karbonit të mishëruar (A1-A3) direkt nga Revit