UDS-6U-WH-LA-A - SYSTIMAX® UDS 6RU Splice Panel - Part Number : 760239071
CommScope

UDS-6U-WH-LA-A - SYSTIMAX® UDS 6RU Splice Panel - Part Number : 760239071

SYSTIMAX UDS 6RU splice panel, 432 duplex APC/LC ports, Straight, White

Part Number : 760239071
Specifikime teknike
  • Referencë unikecommscope-UDS-6U-WH-LA-A
  • Familja e produkteveComputer Network Equipment
  • Grupi i produkteveSYSTIMAX® Panels
  • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
  • Data e botimit2018-03-26
  • Numri i botimit1
  • Gjatësia (inçet)10.5
  • Gjerësia (inçet)17.5
  • Thellësisë (inçet)24
Të ngjashme
  • Materiali kryesorMetal
  • Pesha Net (Lbs)45
Klasifikimi
  • Kategoria BIMobjectElektronikë - Komunikim
  • CSI MasterFormat 2014 Code27 21 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleData Communications Network Equipment
  • OmniClass Number23-37 13 15
  • OmniClass TitleLocal Area Network Devices

Rajoni i disponueshëm

Europe Asia North America Africa South America Oceania
Andorra
Arabia Saudite
Anguilla
Afrika e Jugut
Argjentinë
Australi
Austri
Armeni
Antigua dhe Barbuda
Algjeri
Bolivi
Zelanda e Re
Belgjikë
Azerbaixhan
Aruba
Angolë
Brazil
Bjellorusi
Bahrain
Bahamas
Benin
Ekuador
Bosnjë dhe Hercegovinë
Bangladesh
Barbados
Botsvanë
Guiana franceze
Bulgari
Brunei
Belize
Burkina Faso
Guyana
Danimarkë
Butan
Bermuda
Burundi
Kili
Estoni
Emiratet e Bashkuara Arabe
Dominica
Çad
Kolumbi
Finlandë
Filipinet
El Salvador
Cape Verde
Paraguaj
Francë
Gjeorgji
Grenada
Djibouti
Peru
Gërnzi
Hong Kong
Grenlandë
Egjipt
Suriname
Gjermani
Indi
Guadeloupe
Eritrea
Uruguay
Gjibraltar
Indonezi
Guatemala
Eswatini
Venezuela
Greqi
Irak
Haiti
Ethiopia
Holandë
Iran
Honduras
Gabon
Hungari
Ishujt Cocos (Keeling)
Ishujt e Virgjër Britanikë
Gambia
Irlandë
Izrael
Ishujt e Virgjër të SHBA
Gana
Ishujt Faroe
Japoni
Ishujt Kajman
Guine
Ishulli i Njeriut
Jemen
Kanadë
Guinea Ekuatoriale
Islandë
Jordan
Karaibe Holandë
Guinea-Bissau
Itali
Kamboxhi
Kolektiviteti i Shën Martinit
Kamerun
Jersey
Kazahstan
Kosta Rika
Kenya
Kroacia
Kinë
Kubë
Komora
Letoni
Kirgistan
Kuraçao
Lesoto
Liechtenstein
Korea e jugut
Martinique
Liberi
Lituani
Korea e Veriut
Meksikë
Libi
Luksemburg
Krishtlindje Island
Montserrat
Madagaskar
Mali i Zi
Kuveit
Nikaragua
Malawi
Maltë
Laos
Panama
Mali
Maqedonia e Veriut
Liban
Porto Riko
Marok
Mbretëria e Bashkuar
Macau
Republika Domenikane
Mauritius
Moldovë
Malazi
Saint-Barthélemy
Mavritani
Monaco
Maldives
Shën Kitts dhe Nevis
Mozambik
Norvegji
Mongoli
Shën Lucia
Namibia
Poloni
Myanmar (Burma)
Shën Pierre dhe Miquelon
Niger
Qipro
Neoal
Shën Vincent dhe Grenadinet
Republika Demokratike e Kongos
Qyteti i Vatikanit
Oman
Shtetet e Bashkuara
Republika e Afrikës Qendrore
Republika Çeke
Pakistan
Sint Maarten
Rwanda
Rumani
Palestinë
Trinidad dhe Tobago
Sahara Perëndimore
San Marino
Qatar
Turks dhe Caicos Islands
Senegal
Serbia
Singapore
Xhamaika
Somalia
Shqipëri
Siria
Sudan
Sllovenia
Sri Lanka
Tanzania
Slovakia
Taiwan
Togo
Spanjë
Tajlandë
Tunizi
Ukrainë
Taxhikistan
Uganda
Territori Britanik i Oqeanit Indian
Zambia
Turkmenistan
Zimbabwe
Turqi
Uzbekistan
Vietnam
Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

Aplikacion dizajnimi për Revit

Ngarkoni familjet direkt në modelin tuaj Revit me një klik të vetëm

Merrni një vend për të hyrë më lehtë në objekte të reja, ruani familjet tuaja Revit dhe bashkëpunoni me ekipin tuaj.

  • Shenjë টিকPunoni drejtpërdrejt me objekte BIM pranë Revit
  • Shenjë টিক 2 GB hapësirë ruajtje në Cloud - ruani përmbajtjen tuaj Revit
  • Shenjë টিক Merrni LCA e karbonit të mishëruar (A1-A3) direkt nga Revit