Sure-Lites SELD

Sure-Lites SELD

The Sure-Lites SELD series provides a NEMA 4X and UL924 code compliant emergency lighting solution for extreme commercial and industrial environments. The rugged die cast aluminum housing and UV stabilized polycarbonate lens are designed to withstand harsh environmental conditions. The fixture is wet location listed with a temperature rating of -30° to 50°C (-22° to 122°F), is IP66 listed and has a Hazardous location class 1 division 2 option. Two 300 lumen LED heads provide up to 58 feet of emergency egress coverage. Labor saving self diagnostics with a photocell testing capability are standard and perform required monthly and yearly testing. Tamper proof screws are included to make the fixture vandal resistant.
Specifikime teknike
  • Referencë unikecooperlighting-seld-emergency
  • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
  • Data e botimit2021-10-15
  • Numri i botimit1
Klasifikimi
  • Kategoria BIMobjectNdriçim - Emergjenca & Siguria
  • OmniClass Number23-35 47 11
  • OmniClass TitleLighting Fixtures

Rajoni i disponueshëm

North America
Grenlandë
Guatemala
Haiti
Honduras
Kanadë
Kosta Rika
Kubë
Meksikë
Nikaragua
Panama
Republika Domenikane
Shtetet e Bashkuara
Xhamaika
Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

Aplikacion dizajnimi për Revit

Ngarkoni familjet direkt në modelin tuaj Revit me një klik të vetëm

Merrni një vend për të hyrë më lehtë në objekte të reja, ruani familjet tuaja Revit dhe bashkëpunoni me ekipin tuaj.

  • Shenjë টিকPunoni drejtpërdrejt me objekte BIM pranë Revit
  • Shenjë টিক 2 GB hapësirë ruajtje në Cloud - ruani përmbajtjen tuaj Revit
  • Shenjë টিক Merrni LCA e karbonit të mishëruar (A1-A3) direkt nga Revit