Refrigerated Multideck Display VSSAM-6-6-C
Refrigerated Multideck Display VSSAM-6-6-C
    Coreco
    Të arkivuara

    Refrigerated Multideck Display VSSAM-6-6-C

    4.5 nga 5 yje4.5(18 vlerësime)
    Refrigerated Modular Display VSSAM-6-6-C - External finish in plastic coated steel, lacquered or stainless steel - Sides in ABS injected - Internal finish in AISI-304 18/10 stainless steel - Double glazed: sides and doors - Anodised aluminium profiles - Height adjustable glass shelves, with LED lighting - 40 Kg/m³ density polyurethane insulation, zero ODP and GWP - Ventilated evaporator - Auto defrost and automatic evaporation - Ventilated condensation - Electronic temperature controller - External thermometer - Climate class 3 (25°C 60%Hr) regime M1
    Specifikim
    • Refrigerated Modular Display VSSAM-6-6-C
      • All models can be customized in decoration
      • All decorations are included on price, except glossy or melic finishing
    Specifikime teknike
    • Referencë unikevssam66c
    • Familja e produkteveMultideck Display
    • Grupi i produkteveStar Snack
    • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
    • Data e botimit2017-10-20
    • Numri i botimit1
    • Gjatësia (mm)1380
    • Gjerësia (mm)600
    • Thellësia (mm)730
    Të ngjashme
    • Materiali kryesorÇelik
    • Materiali dytësorÇelik
    • Projektuar nëSpanjë
    • Prodhuar nëSpanjë
    • Weight Net (kg)144
    Klasifikimi
    • Kategoria BIMobjectKuzhina - Pajisje
    • IFC classificationAppliance elektrike
    • Kodi ETIMEC000628
    • Emri ETIMRefrigerator
    • Uniclass 2015 CodePr_40_70_23_71
    • Uniclass 2015 PërshkrimRefrigerated display cabinets
    • CSI MasterFormat 2014 Code11 20 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleCommercial Equipment
    • OmniClass Number23-21 19 15 29
    • OmniClass TitleCommercial Kitchen Specialty Casework
    • CSI UniFormat II CodeE10
    • CSI UniFormat II TitleEQUIPMENT