HAFELE Gas Hob Haco Plus

HAFELE Gas Hob Haco Plus

5.0 nga 5 yje5.0(8 vlerësime)
HAFELE_Gas-Hob_Haco-Plus _495.06.165
Specifikim
  • • 4 Burners: Left and right 5 kW, Middle top 2 kW, Middle bottom 1.5 kW • Automatic ignition by battery (Battery 1.5 V type D) • With Thermocouple integrated in each burner • Brass burners, middle burners with aluminium base • Cast iron pan support • Stainless steel knob • Top Air injection
Specifikime teknike
  • Referencë unikeHAFELE_Gas-Hob_Haco-Plus
  • Familja e produkteveHob
  • Grupi i produkteveGas
  • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
  • Data e botimit2024-05-27
  • Numri i botimit1
  • Gjatësia (mm)150
  • Gjerësia (mm)860
  • Thellësia (mm)510
Të ngjashme
  • Prodhuar nëTajlandë
Klasifikimi
  • Kategoria BIMobjectKuzhina - Pajisje
  • OmniClass Number23-21 23 23
  • OmniClass TitleResidential Food Cooking Equipment