Piso Porcelanato Rec Manet Ard Gris Claro Mt
Corona

Piso Porcelanato Rec Manet Ard Gris Claro Mt

La Serie Manet Se Destaca Por Su Versatilidad Y Tonos Neutros Del Concreto. El Porcelanato Manet Gris Claro Multitono En Formato 60X120 Cm, Armoniza Con Madera Y Mármol, Creando Espacios Únicos. Su Tecnología Ard® Pro Y Acabado Mate Lo Hacen Apto Para Interiores Y Exteriores. Con 4 Caras Diferenciadas, Es Una Propuesta Atractiva Para Crear Espacios Atemporales. Perfecto Para Uso Comercial E Institucional En General. ¡Descubre Cómo Los Colores Neutros Combinan A La Perfección Con Cualquier Estilo De Decoración!
Specifikime teknike
  • Referencë unike123542511
  • Familja e produktevePorcelanato
  • Grupi i produktevePorcelanato
  • LlojiMaterial për ndërtim
  • Data e botimit2024-11-13
  • Numri i botimit1
  • Gjatësia (mm)60
  • Gjerësia (mm)120
Klasifikimi
  • Kategoria BIMobjectMateriale ndërtimi - Pllaka
Biblioteka e produkteve BIMobject

Aplikacion dizajnimi për Revit

Ngarkoni familjet direkt në modelin tuaj Revit me një klik të vetëm

Merrni një vend për të hyrë më lehtë në objekte të reja, ruani familjet tuaja Revit dhe bashkëpunoni me ekipin tuaj.

  • Shenjë টিকPunoni drejtpërdrejt me objekte BIM pranë Revit
  • Shenjë টিক 2 GB hapësirë ruajtje në Cloud - ruani përmbajtjen tuaj Revit
  • Shenjë টিক Merrni LCA e karbonit të mishëruar (A1-A3) direkt nga Revit