Brick Campiña Marfil
Corona

Brick Campiña Marfil

Brick en formato 15x30 en tonalidad marfil que cuenta con un bonito acabado azucarado que le otroga un efecto texturizado ligeramente brillante y muy agradable al tacto. Su diseño sobrio y tonalidad neutra permite que sea instalado en grandes áreas o en pequeños acentos y que se combine con casi cualquier tipo de revestimiento.

Specifikime teknike
  • Referencë unike309291051
  • Familja e produkteveCeramica
  • Grupi i produkteveceramica
  • LlojiMaterial për ndërtim
  • Data e botimit2023-10-04
  • Numri i botimit1
  • Gjatësia (mm)156
  • Gjerësia (mm)305
Të ngjashme
  • Materiali kryesorQeramike
Klasifikimi
  • Kategoria BIMobjectMateriale ndërtimi - Pllaka
Biblioteka e produkteve BIMobject

Aplikacion dizajnimi për Revit

Ngarkoni familjet direkt në modelin tuaj Revit me një klik të vetëm

Merrni një vend për të hyrë më lehtë në objekte të reja, ruani familjet tuaja Revit dhe bashkëpunoni me ekipin tuaj.

  • Shenjë টিকPunoni drejtpërdrejt me objekte BIM pranë Revit
  • Shenjë টিক 2 GB hapësirë ruajtje në Cloud - ruani përmbajtjen tuaj Revit
  • Shenjë টিক Merrni LCA e karbonit të mishëruar (A1-A3) direkt nga Revit