WORKING Free-standing or wall toilet brush
Cosmic

WORKING Free-standing or wall toilet brush

Free-standing or wall toilet brush (9x10x43 cm)
Specifikim
  • DUAL SYSTEM: our collections now includes a dual installation system for installing bathroom accessories with or without a drill. Smart-fix adhesive, designed exclusively for our firm, means that bathroom accessories can be installed without drilling holes in the wall.
Specifikime teknike
  • Referencë unike2510100
  • Familja e produkteveWORKING
  • Grupi i produkteveTOILET BRUSHES
  • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
  • Data e botimit2020-10-16
  • Numri i botimit1
  • Gjatësia (mm)430
  • Gjerësia (mm)90
  • Thellësia (mm)100
Të ngjashme
  • Materiali kryesorÇelik
  • Materiali dytësorTunxh
  • Projektuar nëSpanjë
  • Prodhuar nëSpanjë
  • Weight Net (kg)1.35
Klasifikimi
  • Kategoria BIMobjectSanitar - Aksesorë për banjo
  • IFC classificationElemente mobiluese
  • Emrin UNSPSCFurniture and Furnishings
  • UNSPSC code56
  • Uniclass 2015 CodePr_40_20_76_86
  • Uniclass 2015 PërshkrimToilet brush holders
  • CSI MasterFormat 2014 Code10 28 13
  • CSI MasterFormat 2014 TitleToilet Accessories
  • OmniClass Number23-31 25 00
  • OmniClass TitleToilet and Bath Specialties
  • CSI UniFormat II CodeE2020
  • CSI UniFormat II TitleMovable Furnishings