FANCY Washbasin without trap
FANCY Washbasin without trap
    Cosmic

    FANCY Washbasin without trap

    Washbasin without trap (60x45x15 cm)
    Specifikim
    • There are two washbasin options: 01 - Glossy 02 - Matte
    Specifikime teknike
    • Referencë unike747xx1004
    • Familja e produkteveFANCY
    • Grupi i produkteveWASHBASINS
    • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
    • Data e botimit2019-09-17
    • Numri i botimit1
    • Gjatësia (mm)150
    • Gjerësia (mm)600
    • Thellësia (mm)450
    Të ngjashme
    • Materiali kryesorSolid surface
    • Projektuar nëSpanjë
    • Prodhuar nëSpanjë
    • Weight Net (kg)12.15
    Klasifikimi
    • Kategoria BIMobjectSanitar - Rubinet
    • IFC classificationTerminali Sanitar
    • Emrin UNSPSCFurniture and Furnishings
    • UNSPSC code56
    • Uniclass 2015 CodePr_40_30_78_05
    • Uniclass 2015 PërshkrimBathroom furniture
    • CSI MasterFormat 2014 Code13 42 13
    • CSI MasterFormat 2014 TitleBathroom Unit Modules
    • OmniClass Number23-19 31 17 11
    • OmniClass TitleBathroom Units
    • CSI UniFormat II CodeE2010
    • CSI UniFormat II TitleFixed Furnishings
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
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText