PROJECT Grab Bar 40cm
Cosmic

PROJECT Grab Bar 40cm

Grab bar, 40 cm. From the amalgamation of circular and squared forms comes the versatility and functionality of all its elements.
Specifikime teknike
  • Referencë unike2510124
  • Familja e produktevePROJECT
  • Grupi i produkteveACCESSORIES
  • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
  • Data e botimit2018-02-16
  • Numri i botimit1
  • Gjatësia (mm)30
  • Gjerësia (mm)400
  • Thellësia (mm)70
Të ngjashme
  • Materiali kryesorPolished Chrome
  • Projektuar nëSpanjë
  • Prodhuar nëSpanjë
Klasifikimi
  • Kategoria BIMobjectSanitar - Mobilje tualeti
  • IFC classificationElemente mobiluese
  • Emrin UNSPSCRails
  • UNSPSC code301031
  • Uniclass 2015 CodePr_40_20_76_84
  • Uniclass 2015 PërshkrimSupport rails
  • CSI MasterFormat 2014 Code10 28 16
  • CSI MasterFormat 2014 TitleBath Accessories
  • OmniClass Number23-31 15 17 21
  • OmniClass TitleBathtub Grab Bars
  • CSI UniFormat II CodeE2010
  • CSI UniFormat II TitleFixed Furnishings