LED LIGHTING 80x80cm Double Lateral Led Light Mirror w/lower Led Light
Cosmic

LED LIGHTING 80x80cm Double Lateral Led Light Mirror w/lower Led Light

Double lateral led light mirror w/lower led light (80x80x3,5 cm) 30w (220v) ip 44
Specifikim
  • 30W (240V) IP 44
Specifikime teknike
  • Referencë unike2818204
  • Familja e produkteveLED LIGHTING
  • Grupi i produkteveMIRRORS
  • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
  • Data e botimit2019-12-03
  • Numri i botimit1
  • Gjatësia (mm)35
  • Gjerësia (mm)800
  • Thellësia (mm)800
Të ngjashme
  • Materiali kryesorAlumin
  • Materiali dytësorXham
  • Projektuar nëSpanjë
  • Weight Net (kg)8.75
Klasifikimi
  • Kategoria BIMobjectSanitar - Pasqyrë
  • IFC classificationNdriçim i lehtë
  • Emrin UNSPSCFurniture and Furnishings
  • UNSPSC code56
  • Uniclass 2015 CodePr_25_71_53_06
  • Uniclass 2015 PërshkrimBathroom mirrors
  • CSI MasterFormat 2014 Code08 83 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleMirrors
  • OmniClass Number23-21 37 13 15
  • OmniClass TitleMirrors
  • CSI UniFormat II CodeE2010
  • CSI UniFormat II TitleFixed Furnishings