PROJECT Vertical Paper Holder
Cosmic

PROJECT Vertical Paper Holder

Vertical paper holder (7,5x11x18,5 cm)
Specifikime teknike
  • Referencë unike2510196
  • Familja e produktevePROJECT
  • Grupi i produkteveACCESSORIES
  • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
  • Data e botimit2019-09-17
  • Numri i botimit1
  • Gjatësia (mm)185
  • Gjerësia (mm)75
  • Thellësia (mm)110
Të ngjashme
  • Materiali kryesorPlastik
  • Materiali dytësorMetal
  • Projektuar nëSpanjë
  • Weight Net (kg)0.27
Klasifikimi
  • Kategoria BIMobjectSanitar - Aksesorë për banjo
  • IFC classificationElemente mobiluese
  • Emrin UNSPSCFurniture and Furnishings
  • UNSPSC code56
  • Uniclass 2015 CodePr_40_20_76_88
  • Uniclass 2015 PërshkrimToilet roll holders
  • CSI MasterFormat 2014 Code10 28 13
  • CSI MasterFormat 2014 TitleToilet Accessories
  • OmniClass Number23-31 25 21
  • OmniClass TitleToilet Paper Dispensers
  • CSI UniFormat II CodeE2010
  • CSI UniFormat II TitleFixed Furnishings