COTTO Automatic Basin Faucet CT4918AC

COTTO Automatic Basin Faucet CT4918AC

1. Extra Chrome: Nickel-Chromium coating thixkness of 8 micron 2. Auto Shut-off 30 seconds 3. Moisture protection 4. Adjustable Aerator - water flow adjustable
Specifikime teknike
  • Referencë unikeCOTTO_Automatic_Basin_Faucet_CT4918AC
  • Familja e produkteveFaucet & Taps & Mixer
  • Grupi i produkteveAutomatic Basin Faucet
  • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
  • Data e botimit2023-05-10
  • Numri i botimit1
  • Gjatësia (mm)143.5
  • Gjerësia (mm)36
  • Thellësia (mm)123
Të ngjashme
  • Materiali kryesorTunxh
  • Projektuar nëTajlandë
  • Prodhuar nëTajlandë
Klasifikimi
  • Kategoria BIMobjectSanitar - Rubinet & Miksera
  • OmniClass Number23-31 11 00
  • OmniClass TitleFaucets