COTTO Faucets BASIN MIXER FAUCET W HOSE CT1275C55#SA(HM)

COTTO Faucets BASIN MIXER FAUCET W HOSE CT1275C55#SA(HM)

Specifikime teknike
  • Referencë unikeCOTTO_Faucets_BASIN-MIXER-FAUCET-W-HOSE_CT1275C55-SA_HM
  • Familja e produkteveFaucet & Taps & Mixer
  • Grupi i produkteveBasin Faucet
  • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
  • Data e botimit2024-11-06
  • Numri i botimit1
  • Gjatësia (mm)307
  • Thellësia (mm)191
Të ngjashme
  • Materiali kryesorMetal
  • Prodhuar nëTajlandë
  • Weight Net (kg)1
Klasifikimi
  • Kategoria BIMobjectKuzhina - Rubinet & Miksera
  • OmniClass Number23-31 11 00
  • OmniClass TitleFaucets

Rajoni i disponueshëm

Asia
Tajlandë
Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

Aplikacion dizajnimi për Revit

Ngarkoni familjet direkt në modelin tuaj Revit me një klik të vetëm

Merrni një vend për të hyrë më lehtë në objekte të reja, ruani familjet tuaja Revit dhe bashkëpunoni me ekipin tuaj.

  • Shenjë টিকPunoni drejtpërdrejt me objekte BIM pranë Revit
  • Shenjë টিক 2 GB hapësirë ruajtje në Cloud - ruani përmbajtjen tuaj Revit
  • Shenjë টিক Merrni LCA e karbonit të mishëruar (A1-A3) direkt nga Revit