COTTO Hanging Cabinet VP0005P4

COTTO Hanging Cabinet VP0005P4

COTTO Hanging Cabinet VP0005P4
Specifikime teknike
  • Referencë unikeCOTTO_Hanging_Cabinet_VP0005P4
  • Familja e produkteveAccessories
  • Grupi i produkteveHanging Cabinet
  • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
  • Data e botimit2022-03-31
  • Numri i botimit1
  • Gjatësia (mm)300
  • Gjerësia (mm)530
  • Thellësia (mm)440
Të ngjashme
  • Projektuar nëTajlandë
  • Prodhuar nëTajlandë
Klasifikimi
  • Kategoria BIMobjectSanitar - Aksesorë për banjo

Rajoni i disponueshëm

Asia
Tajlandë
Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

Aplikacion dizajnimi për Revit

Ngarkoni familjet direkt në modelin tuaj Revit me një klik të vetëm

Merrni një vend për të hyrë më lehtë në objekte të reja, ruani familjet tuaja Revit dhe bashkëpunoni me ekipin tuaj.

  • Shenjë টিকPunoni drejtpërdrejt me objekte BIM pranë Revit
  • Shenjë টিক 2 GB hapësirë ruajtje në Cloud - ruani përmbajtjen tuaj Revit
  • Shenjë টিক Merrni LCA e karbonit të mishëruar (A1-A3) direkt nga Revit