COTTO Robe Hook CPF001#BN2

COTTO Robe Hook CPF001#BN2

Specifikime teknike
  • Referencë unikeCOTTO_Robe-Hook_CPF001-BN2
  • Familja e produkteveAccessories
  • Grupi i produkteveRobe Hook
  • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
  • Data e botimit2024-07-10
  • Numri i botimit1
  • Gjatësia (mm)36
  • Thellësia (mm)72
Të ngjashme
  • Materiali kryesorTunxh
  • Projektuar nëTajlandë
  • Prodhuar nëTajlandë
  • Weight Net (kg)1
Klasifikimi
  • Kategoria BIMobjectSanitar - Mobilje tualeti

Rajoni i disponueshëm

Asia
Tajlandë
Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

Aplikacion dizajnimi për Revit

Ngarkoni familjet direkt në modelin tuaj Revit me një klik të vetëm

Merrni një vend për të hyrë më lehtë në objekte të reja, ruani familjet tuaja Revit dhe bashkëpunoni me ekipin tuaj.

  • Shenjë টিকPunoni drejtpërdrejt me objekte BIM pranë Revit
  • Shenjë টিক 2 GB hapësirë ruajtje në Cloud - ruani përmbajtjen tuaj Revit
  • Shenjë টিক Merrni LCA e karbonit të mishëruar (A1-A3) direkt nga Revit