Sanitary Toilet Accessories COTTO CT9914#SA(HM)
Sanitary Toilet Accessories COTTO CT9914#SA(HM)

    Sanitary Toilet Accessories COTTO CT9914#SA(HM)

    Specifikime teknike
    • Referencë unikeSanitary_Toilet-Accessories_COTTO_CT9914-SA_HM
    • Familja e produkteveRinsing Hose
    • Grupi i produkteveRinsing Hose
    • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
    • Data e botimit2024-08-22
    • Numri i botimit1
    • Gjatësia (mm)131
    • Thellësia (mm)66
    Të ngjashme
    • Materiali kryesorABS
    • Prodhuar nëTajlandë
    • Weight Net (kg)0.39
    Klasifikimi
    • Kategoria BIMobjectSanitar - Mobilje tualeti
    • OmniClass Number23-31 19 00
    • OmniClass TitleToilets
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

    Aplikacion dizajnimi për Revit

    Ngarkoni familjet direkt në modelin tuaj Revit me një klik të vetëm

    Merrni një vend për të hyrë më lehtë në objekte të reja, ruani familjet tuaja Revit dhe bashkëpunoni me ekipin tuaj.

    • Shenjë টিকPunoni drejtpërdrejt me objekte BIM pranë Revit
    • Shenjë টিক 2 GB hapësirë ruajtje në Cloud - ruani përmbajtjen tuaj Revit
    • Shenjë টিক Merrni LCA e karbonit të mishëruar (A1-A3) direkt nga Revit