Substation: EL-BJÖRN - 63A230V
Cramo

Substation: EL-BJÖRN - 63A230V

ELECTRICAL SUB-UNIT 63A WITH CABINET 230V

Aluminium distribution centres for indoor and outdoor use on construction sites, at events, exhibitions, etc., with folding aluminium stand (3 mm). Doors and hinges are inset and ruggedly constructed. Distribution centres are lockable and are fitted with eyes for mounting on a wall as standard. All components are accessible from the front. A unique new enclosure design makes the distribution centre easy to maintain and service, since the unit can be lifted out of the enclosure with the top assembly. There is no need to disconnect the chassis earth cable. This design is protected by patent. One new feature is that certain models designed for a fixed supply also have a fixed output with breaker. This distribution centre is one of the lightest on the market.

Specifikim
  • Depth x Width x Height (mm) - 515 x 775 x 925
Specifikime teknike
  • Referencë unikeELBJORN63A230V
  • Familja e produkteveTemporary Power
  • Grupi i produkteveSubstation
  • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
  • Data e botimit2021-11-15
  • Numri i botimit1
Lidhje
Klasifikimi
  • Kategoria BIMobjectNdërtim - Power Generation & Light
  • IFC classificationObjekt

Rajoni i disponueshëm

Europe
Norvegji
Biblioteka e produkteve BIMobject

Aplikacion dizajnimi për Revit

Ngarkoni familjet direkt në modelin tuaj Revit me një klik të vetëm

Merrni një vend për të hyrë më lehtë në objekte të reja, ruani familjet tuaja Revit dhe bashkëpunoni me ekipin tuaj.

  • Shenjë টিকPunoni drejtpërdrejt me objekte BIM pranë Revit
  • Shenjë টিক 2 GB hapësirë ruajtje në Cloud - ruani përmbajtjen tuaj Revit
  • Shenjë টিক Merrni LCA e karbonit të mishëruar (A1-A3) direkt nga Revit