Publiko produktet
SHBA
Shqip
Gjuhe
Vendndodhja e projektit
Publiko produktet
Regjistrohu falas
Login
cylinda/products/e695034f-5376-4f12-9b92-239023627c00
Shtëpi
Kategoritë
Kuzhina
Pajisje
Cylinda microwave IM 80L
Në dispozicion në SHBA
Cylinda
Ndjek
Cylinda microwave IM 80L
IM 80L include different programs both auto program, include different programs that suits heating of for example pizza and chicken, it also contains a defrosting program and the Quick Start button.
Shkarko
Specifikime teknike
Specifikime teknike
Referencë unike
9003371
Familja e produkteve
Kitchen
Grupi i produkteve
Microwave
Lloji
Objekt (një objekt të vetëm)
Data e botimit
2014-01-02
Numri i botimit
1
Gjatësia (mm)
385
Gjerësia (mm)
595
Thellësia (mm)
468
Lidhje
Lidhje
Product URL
http://www.cylinda.se/ProduktDetalj/3769
Udhezime instalimi
http://www.cylinda.se/resurs/Cylinda/Bruksanvisningar/Mikrov%C3%A5gsugnar/Mikrov%C3%A5gsugn%20IM%2080%20L%20RF.pdf
Certifikimet e produkteve
http://www.cylinda.se/ProduktDetalj/3769
Përshkrimet teknike
http://www.cylinda.se/Produktsupportdetaljer/GenereraPdf?prubId=3769
Të ngjashme
Të ngjashme
Materiali kryesor
Çelik
Materiali dytësor
Xham
Projektuar në
Suedi
Prodhuar në
Suedi
Weight Net (kg)
33
Klasifikimi
Klasifikimi
Kategoria BIMobject
Kuzhina - Pajisje
IFC classification
Elemente mobiluese
Emrin UNSPSC
Furniture and Furnishings
UNSPSC code
56
Produkte të ngjashme
Hoshizaki
HR24C-G, Refrigerator, Single Section Undercounter
4.8
(
10
)
Shkarko
SEPS2BIM
K4500 - Stove, Household, 4 Burner, w/Oven, Electric
3.1
(
22
)
Shkarko
SEPS2BIM
K1552 - Brewer, Coffee, Auto, Elect, 3 Burner, Front/Back
3.8
(
59
)
Shkarko
Eagle Group
Quad-Adjust® Wire Shelving
3.5
(
13
)
Shkarko
Oscartek
Classic Display Case
4.0
(
10
)
Shkarko
Hoshizaki
R2A-FS, Refrigerator, Two Section Upright, Full Stainless Doors with Lock
Shkarko