Cylinda dishwasher DM 285 FI
Cylinda

Cylinda dishwasher DM 285 FI

DM 285 Fi is a fully integrated dishwasher for installation supplied without the front cover. The custom wooden door shall measure B 596 x H (max) 717 mm. The DM 285 Fi is very quiet, 44dB, spacious and has a full 8 wash programs include a auto disk, and a normal one-hour program.
Specifikime teknike
  • Referencë unike9200813
  • Familja e produkteveKitchen
  • Grupi i produkteveDishwasher
  • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
  • Data e botimit2014-01-02
  • Numri i botimit1
  • Gjatësia (mm)920
  • Gjerësia (mm)597
  • Thellësia (mm)550
Të ngjashme
  • Materiali kryesorÇelik
  • Materiali dytësorÇelik
  • Projektuar nëSuedi
  • Prodhuar nëSuedi
  • Weight Net (kg)41
Klasifikimi
  • Kategoria BIMobjectKuzhina - Pajisje
  • IFC classificationElemente mobiluese
  • Emrin UNSPSCFurniture and Furnishings
  • UNSPSC code56