Canopy (Large Suspended Type) – RS-KH
Canopy (Large Suspended Type) – RS-KH
Canopy (Large Suspended Type) – RS-KH
Canopy (Large Suspended Type) – RS-KH

    Canopy (Large Suspended Type) – RS-KH

    Large suspended aluminum extrusion canopy designed to cover wide areas such as walkways and building entrances.

    The suspended structure accommodates large projection requirements while maintaining a clean architectural appearance.

    Suitable for applications where extensive overhead coverage is required.

    An optional gutter system is available for controlled rainwater drainage.

    Specifikim
    • ■RS-KH

      Type: Large Suspended Aluminum Extrusion Canopy

      Projection: 1000–4000 mm

      Projection Adjustment: 100 mm

      Material: Aluminum Extrusion

      Standard Color: Silver

      Installation Type: Suspended

      Standard Type: Without Gutter

      Optional Front Edge: KST Type with Gutter

      Recommended Roof Slope: 2.5° or more

    Specifikime teknike
    • Referencë unikecanopy-large-suspended-rs-kh
    • Familja e produkteveCanopies
    • Grupi i produkteveRS Visor
    • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
    • Data e botimit2026-10-14
    • Numri i botimit1
    Të ngjashme
    • Materiali kryesorAlumin
    Klasifikimi
    • Kategoria BIMobjectNdërtim - Aksesorët e kulmit
    Biblioteka e produkteve BIMobject

    Aplikacion dizajnimi për Revit

    Ngarkoni familjet direkt në modelin tuaj Revit me një klik të vetëm

    Merrni një vend për të hyrë më lehtë në objekte të reja, ruani familjet tuaja Revit dhe bashkëpunoni me ekipin tuaj.

    • Shenjë টিকPunoni drejtpërdrejt me objekte BIM pranë Revit
    • Shenjë টিক 2 GB hapësirë ruajtje në Cloud - ruani përmbajtjen tuaj Revit
    • Shenjë টিক Merrni LCA e karbonit të mishëruar (A1-A3) direkt nga Revit