Clean Stocker (Stainless Steel, Touchless Type) – CKS-H
Clean Stocker (Stainless Steel, Touchless Type) – CKS-H
Clean Stocker (Stainless Steel, Touchless Type) – CKS-H
Clean Stocker (Stainless Steel, Touchless Type) – CKS-H
Clean Stocker (Stainless Steel, Touchless Type) – CKS-H
Clean Stocker (Stainless Steel, Touchless Type) – CKS-H
Clean Stocker (Stainless Steel, Touchless Type) – CKS-H
Clean Stocker (Stainless Steel, Touchless Type) – CKS-H
Clean Stocker (Stainless Steel, Touchless Type) – CKS-H
Clean Stocker (Stainless Steel, Touchless Type) – CKS-H

    Clean Stocker (Stainless Steel, Touchless Type) – CKS-H

    Touchless stainless steel waste storage unit designed for hygienic and convenient operation.

    The doors can be opened simply by stepping on the pedal, without touching the handle.

    The upper and front doors open together and close automatically when the foot is removed from the pedal.

    Designed for quiet and durable operation with rotary dampers and PVC caps on the bottom of the pedals.

    The removable bottom panels allow for easy cleaning.

    Specifikim
    • ■CKS-1007H

      Capacity: 600 L

      Dimensions: W1000 × D750 × H1160 mm

      Weight: 49 kg

       

      ■CKS-1307H

      Capacity: 800 L

      Dimensions: W1300 × D750 × H1160 mm

      Weight: 58 kg

       

      ■CKS-1607H

      Capacity: 1000 L

      Dimensions: W1650 × D750 × H1160 mm

      Weight: 71 kg

       

      ■CKS-1907H

      Capacity: 1200 L

      Dimensions: W1950 × D750 × H1160 mm

      Weight: 83 kg

       

      Material: Stainless Steel

    Specifikime teknike
    • Referencë unikewaste-storage-stainless-touchless-cks-h
    • Familja e produkteveWaste Storage
    • Grupi i produkteveClean Stocker
    • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
    • Data e botimit2026-10-14
    • Numri i botimit1
    Të ngjashme
    • Materiali kryesorÇelik
    Klasifikimi
    • Kategoria BIMobjectNdërtim - Ruajtje
    Biblioteka e produkteve BIMobject

    Aplikacion dizajnimi për Revit

    Ngarkoni familjet direkt në modelin tuaj Revit me një klik të vetëm

    Merrni një vend për të hyrë më lehtë në objekte të reja, ruani familjet tuaja Revit dhe bashkëpunoni me ekipin tuaj.

    • Shenjë টিকPunoni drejtpërdrejt me objekte BIM pranë Revit
    • Shenjë টিক 2 GB hapësirë ruajtje në Cloud - ruani përmbajtjen tuaj Revit
    • Shenjë টিক Merrni LCA e karbonit të mishëruar (A1-A3) direkt nga Revit