Canopy (Slim Type) – RS-S2
Canopy (Slim Type) – RS-S2
Canopy (Slim Type) – RS-S2
Canopy (Slim Type) – RS-S2

    Canopy (Slim Type) – RS-S2

    Slim aluminum extrusion canopy featuring a sharp 20 mm-thick profile.

    The compact design fits cleanly into building façades while providing functional weather protection.

    The sliding canopy panel system allows for efficient installation and a clean architectural appearance.

    Available with a square front edge or a square front edge with integrated gutter for different drainage requirements.

    Specifikim
    • ■RS-S2 / RS-S2T

      Type: Slim Aluminum Extrusion Canopy

      Canopy Thickness: 20 mm

      Projection: 600–1500 mm

      Width: 900 mm or more

      Width Increment: 100 mm

      RS-S2: Square Front Edge

      RS-S2T: Square Front Edge with Gutter

      Material: Aluminum Extrusion

      Standard Colors: Silver, Stainless Color, Black

    Specifikime teknike
    • Referencë unikecanopy-slim-rs-s2
    • Familja e produkteveCanopies
    • Grupi i produkteveRS Visor
    • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
    • Data e botimit2026-10-14
    • Numri i botimit1
    Të ngjashme
    • Materiali kryesorAlumin
    Klasifikimi
    • Kategoria BIMobjectNdërtim - Aksesorët e kulmit
    Biblioteka e produkteve BIMobject

    Aplikacion dizajnimi për Revit

    Ngarkoni familjet direkt në modelin tuaj Revit me një klik të vetëm

    Merrni një vend për të hyrë më lehtë në objekte të reja, ruani familjet tuaja Revit dhe bashkëpunoni me ekipin tuaj.

    • Shenjë টিকPunoni drejtpërdrejt me objekte BIM pranë Revit
    • Shenjë টিক 2 GB hapësirë ruajtje në Cloud - ruani përmbajtjen tuaj Revit
    • Shenjë টিক Merrni LCA e karbonit të mishëruar (A1-A3) direkt nga Revit