Clean Stocker (Stainless Steel, Wood-Grain Type) – CKS-MS2
Clean Stocker (Stainless Steel, Wood-Grain Type) – CKS-MS2
Clean Stocker (Stainless Steel, Wood-Grain Type) – CKS-MS2
Clean Stocker (Stainless Steel, Wood-Grain Type) – CKS-MS2
Clean Stocker (Stainless Steel, Wood-Grain Type) – CKS-MS2
Clean Stocker (Stainless Steel, Wood-Grain Type) – CKS-MS2

    Clean Stocker (Stainless Steel, Wood-Grain Type) – CKS-MS2

    Premium waste storage unit combining stainless steel with an elegant wood-grain design.

    Designed for quiet and durable operation while blending naturally into outdoor spaces.

    The doors move along the shape of the unit, requiring no extra space in front for opening and closing.

    Equipped with durable rotary dampers for quiet door operation.

    The removable bottom panels allow for easy cleaning.

    Specifikim
    • ■CKS-1307-MS2

      Capacity: 800 L

      Dimensions: W1300 × D750 × H1160 mm

      Weight: 58 kg

       

      ■CKS-1607-MS2

      Capacity: 1000 L

      Dimensions: W1650 × D750 × H1160 mm

      Weight: 71 kg

       

      ■CKS-1309-MS2

      Capacity: 1000 L

      Dimensions: W1300 × D900 × H1160 mm

      Weight: 64 kg

       

      ■CKS-1609-MS2

      Capacity: 1250 L

      Dimensions: W1650 × D900 × H1160 mm

      Weight: 75 kg

       

      Level Adjustment Range: 0–40 mm

    Specifikime teknike
    • Referencë unikewaste-storage-stainless-wood-cks-ms2
    • Familja e produkteveWaste Storage
    • Grupi i produkteveClean Stocker
    • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
    • Data e botimit2026-10-14
    • Numri i botimit1
    Të ngjashme
    • Materiali kryesorÇelik
    Klasifikimi
    • Kategoria BIMobjectNdërtim - Ruajtje
    Biblioteka e produkteve BIMobject

    Aplikacion dizajnimi për Revit

    Ngarkoni familjet direkt në modelin tuaj Revit me një klik të vetëm

    Merrni një vend për të hyrë më lehtë në objekte të reja, ruani familjet tuaja Revit dhe bashkëpunoni me ekipin tuaj.

    • Shenjë টিকPunoni drejtpërdrejt me objekte BIM pranë Revit
    • Shenjë টিক 2 GB hapësirë ruajtje në Cloud - ruani përmbajtjen tuaj Revit
    • Shenjë টিক Merrni LCA e karbonit të mishëruar (A1-A3) direkt nga Revit