Clean Stocker (Steel, Dark Gray Type) – CKR-G-2
Clean Stocker (Steel, Dark Gray Type) – CKR-G-2
Clean Stocker (Steel, Dark Gray Type) – CKR-G-2
Clean Stocker (Steel, Dark Gray Type) – CKR-G-2
Clean Stocker (Steel, Dark Gray Type) – CKR-G-2
Clean Stocker (Steel, Dark Gray Type) – CKR-G-2

    Clean Stocker (Steel, Dark Gray Type) – CKR-G-2

    Steel waste storage unit featuring a sophisticated dark gray finish.

    Made of highly corrosion-resistant hot-dip coated steel for excellent durability.

    The rotating upper door is stored inside the unit when opened, reducing dead space.

    The vertically sliding front door can be opened without requiring additional space in front of the unit.

    Equipped with durable rotary dampers for quiet door operation.

    The removable bottom panels allow for easy cleaning.

    Specifikim
    • ■CKR-1305G-2

      Capacity: 500 L

      Dimensions: W1300 × D500 × H1160 mm

       

      ■CKR-1007G-2

      Capacity: 600 L

      Dimensions: W1000 × D750 × H1160 mm

      Weight: 49 kg

       

      ■CKR-1307G-2

      Capacity: 800 L

      Dimensions: W1300 × D750 × H1160 mm

      Weight: 58 kg

       

      ■CKR-1607G-2

      Capacity: 1000 L

      Dimensions: W1650 × D750 × H1160 mm

      Weight: 71 kg

       

      ■CKR-1907G-2

      Capacity: 1200 L

      Dimensions: W1950 × D750 × H1160 mm

      Weight: 83 kg

       

      ■CKR-1309G-2

      Capacity: 1000 L

      Dimensions: W1300 × D900 × H1160 mm

      Weight: 64 kg

       

      ■CKR-1609G-2

      Capacity: 1250 L

      Dimensions: W1650 × D900 × H1160 mm

      Weight: 75 kg

       

      ■CKR-1909G-2

      Capacity: 1450 L

      Dimensions: W1950 × D900 × H1160 mm

      Weight: 90 kg

       

      Material: Highly Corrosion-Resistant Hot-Dip Coated Steel

      Color: Dark Gray

      Level Adjustment Range: 0–40 mm

    Specifikime teknike
    • Referencë unikewaste-storage-steel-dark-gray-ckr-g-2
    • Familja e produkteveWaste Storage
    • Grupi i produkteveClean Stocker
    • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
    • Data e botimit2026-10-14
    • Numri i botimit1
    Të ngjashme
    • Materiali kryesorÇelik
    Klasifikimi
    • Kategoria BIMobjectNdërtim - Ruajtje
    Biblioteka e produkteve BIMobject

    Aplikacion dizajnimi për Revit

    Ngarkoni familjet direkt në modelin tuaj Revit me një klik të vetëm

    Merrni një vend për të hyrë më lehtë në objekte të reja, ruani familjet tuaja Revit dhe bashkëpunoni me ekipin tuaj.

    • Shenjë টিকPunoni drejtpërdrejt me objekte BIM pranë Revit
    • Shenjë টিক 2 GB hapësirë ruajtje në Cloud - ruani përmbajtjen tuaj Revit
    • Shenjë টিক Merrni LCA e karbonit të mishëruar (A1-A3) direkt nga Revit