Clean Stocker (Steel, Gray Type) – CKH-B
Clean Stocker (Steel, Gray Type) – CKH-B
Clean Stocker (Steel, Gray Type) – CKH-B
Clean Stocker (Steel, Gray Type) – CKH-B
Clean Stocker (Steel, Gray Type) – CKH-B
Clean Stocker (Steel, Gray Type) – CKH-B
Clean Stocker (Steel, Gray Type) – CKH-B
Clean Stocker (Steel, Gray Type) – CKH-B
Clean Stocker (Steel, Gray Type) – CKH-B

    Clean Stocker (Steel, Gray Type) – CKH-B

    Compact steel storage unit with a water-resistant design that helps protect stored items from rainwater.

    With a depth of only 400 mm, it is suitable for installation in limited spaces.

    Ideal for temporary household waste storage, parcel deliveries, and general outdoor storage.

    Equipped with gas dampers on both sides for safe and smooth door operation.

    Drainage holes in the bottom panel allow for easy cleaning with water.

    Specifikim
    • ■CKH-1004WB / CKH-1004GB

      Color: White / Dark Gray

      Capacity: 200 L

      Dimensions: W1000 × D400 × H662 mm

      Effective Internal Dimensions: W900 × D350 × H570 mm

      Weight: 24 kg

       

      ■CKH-1304WB / CKH-1304GB

      Color: White / Dark Gray

      Capacity: 300 L

      Dimensions: W1300 × D400 × H662 mm

      Effective Internal Dimensions: W1200 × D350 × H570 mm

      Weight: 28.5 kg

       

      Material: Painted Hot-Dip Galvanized Steel

      Water Resistance: IPX4

      Level Adjustment Range: 0–30 mm

    Specifikime teknike
    • Referencë unikewaste-storage-steel-gray-ckh-b
    • Familja e produkteveWaste Storage
    • Grupi i produkteveClean Stocker
    • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
    • Data e botimit2026-10-14
    • Numri i botimit1
    Të ngjashme
    • Materiali kryesorÇelik
    Klasifikimi
    • Kategoria BIMobjectNdërtim - Ruajtje
    Biblioteka e produkteve BIMobject

    Aplikacion dizajnimi për Revit

    Ngarkoni familjet direkt në modelin tuaj Revit me një klik të vetëm

    Merrni një vend për të hyrë më lehtë në objekte të reja, ruani familjet tuaja Revit dhe bashkëpunoni me ekipin tuaj.

    • Shenjë টিকPunoni drejtpërdrejt me objekte BIM pranë Revit
    • Shenjë টিক 2 GB hapësirë ruajtje në Cloud - ruani përmbajtjen tuaj Revit
    • Shenjë টিক Merrni LCA e karbonit të mishëruar (A1-A3) direkt nga Revit