IKUS-P L
IKUS-P L
IKUS-P L
    Daisalux

    IKUS-P L

    Signalling and evacuation luminaires. Wall-mounted aluminium profile and a signalling plate 320x160 mm, composed of two sheets manufactured in thermomoulded PETG with digitally printed sign and diffuser film. Luminance of 500 cd/m² in contrast white, with or without mains supply. Indoor IP65.
    Specifikim
    • Characteristics: Format: Ikus-P Operation: Luminaire AC/DC Voltage: 110-240V 50/60Hz, 170-320V DC / 24 V 50/60 Hz, 18/30 V DC Protection rating: Indoor IP65 IK04
    Specifikime teknike
    • Referencë unikeIKUS-P_L
    • Familja e produkteveIkus
    • Grupi i produkteveLuminaires and specials
    • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
    • Data e botimit2017-04-21
    • Numri i botimit1
    • Gjatësia (mm)180
    • Gjerësia (mm)320
    Të ngjashme
    • Materiali kryesorAlumin
    • Materiali dytësorElectronic & optical components
    • Projektuar nëSpanjë
    • Prodhuar nëSpanjë
    Klasifikimi
    • Kategoria BIMobjectNdriçim - Emergjenca & Siguria
    • IFC classificationNdriçim i lehtë
    • Emrin UNSPSCEmergency lighting and accessories
    • UNSPSC code391117
    • Uniclass 2015 CodePr_40_10_27_28
    • Uniclass 2015 PërshkrimExternally illuminated emergency exit signs
    • CSI MasterFormat 2014 Code10 45 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitlePhotoluminescent Exit Specialties
    • OmniClass Number23-35 47 15
    • OmniClass TitleExit Illuminated Signs