IZAR L8
IZAR L8
IZAR L8
    Daisalux

    IZAR L8

    Supports AC and DC voltage. Luminaire suitable for centralised AC/DC power systems.
    Specifikim
    • Characteristics: Format: Izar 1m PF63 Operation: AC/DC Lamp: MHBLED Protection rating: IP 43/20; IK04 Electrical insulation: Type II Finishes: Optical group: Open area LED Colour Tone: Cool white (6000oK-7000oK) Colour: White Voltage: 110-240V 50/60Hz, 170-320V DC Photometry: Luminious flux in emrgency (lm):400 Luminious flux with supply (lm):400
    Specifikime teknike
    • Referencë unikeIZAR_L8
    • Familja e produkteveIzar
    • Grupi i produkteveEmergency Luminaires
    • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
    • Data e botimit2025-07-23
    • Numri i botimit1
    • Gjatësia (mm)46
    • Gjerësia (mm)46
    Të ngjashme
    • Materiali kryesorElectronic & optical components
    • Materiali dytësorPolycarbonate
    • Projektuar nëSpanjë
    • Prodhuar nëSpanjë
    Klasifikimi
    • Kategoria BIMobjectNdriçim - Emergjenca & Siguria
    • IFC classificationNdriçim i lehtë