Metal Coat Rack 600
Metal Coat Rack 600
    Dalform

    Metal Coat Rack 600

    Space-efficient and robust coat rack designed for heavy daily use. Equipped with durable hooks. Mounts on walls, wallmounted uprights, or freestanding floor stands.

    Specifikim
    • Dimensions: H 105 mm (excl. hooks).

      We design and manufacture to meet your unique vision – from custom dimensions to bespoke modules.

    Specifikime teknike
    • Referencë unikeHook-Strip-600
    • Familja e produkteveStorage
    • Grupi i produkteveCloakroom
    • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
    • Data e botimit2018-10-03
    • Numri i botimit1
    • Gjatësia (mm)180
    • Gjerësia (mm)600
    • Thellësia (mm)110
    Të ngjashme
    • Materiali kryesorÇelik
    • Materiali dytësorDru
    • Projektuar nëSuedi
    • Prodhuar nëSuedi
    Klasifikimi
    • Kategoria BIMobjectMobilje - Grepa & Varëse rrobash
    • IFC classificationMobilje
    • Emrin UNSPSCFurniture and Furnishings
    • UNSPSC code56
    • Uniclass 2015 CodePr_40_30_78_13
    • Uniclass 2015 PërshkrimCloakroom units
    • CSI MasterFormat 2014 Code41 53 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleStorage Equipment and Systems
    • OmniClass Number23-21 15 21
    • OmniClass TitleCloakroom Units
    • CSI UniFormat II CodeC
    • CSI UniFormat II TitleINTERIORS

    Rajoni i disponueshëm

    Europe