EcoTimber Bamboo Flooring 5'' Natural Bamboo Strand
EcoTimber Bamboo Flooring 5'' Natural Bamboo Strand
EcoTimber Bamboo Flooring 5'' Natural Bamboo Strand

    EcoTimber Bamboo Flooring 5'' Natural Bamboo Strand

    EcoTimber Natural Strand Smooth Bamboo. Matte gloss Aluminum oxide enhanced urethane finish 5G Side Push click with a Solid Strand Woven construction. 

    Specifikim
    • T1/2"xW5"x L72" - 24.89sf/carton

    Specifikime teknike
    • Referencë unikeWSB-FOU-NAT-5-Bamboo-Flooring
    • Familja e produktevedassoFlooring
    • Grupi i produkteveFoundation Strand Bamboo
    • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
    • Data e botimit2021-12-24
    • Numri i botimit1
    • Gjatësia (mm)0.5
    • Gjerësia (mm)5
    • Thellësia (mm)73
    Të ngjashme
    • Prodhuar nëKinë
    Klasifikimi
    • Kategoria BIMobjectDysheme - Dysheme druri

    Rajoni i disponueshëm

    North America
    Kanadë
    Shtetet e Bashkuara
    Biblioteka e produkteve BIMobject

    Aplikacion dizajnimi për Revit

    Ngarkoni familjet direkt në modelin tuaj Revit me një klik të vetëm

    Merrni një vend për të hyrë më lehtë në objekte të reja, ruani familjet tuaja Revit dhe bashkëpunoni me ekipin tuaj.

    • Shenjë টিকPunoni drejtpërdrejt me objekte BIM pranë Revit
    • Shenjë টিক 2 GB hapësirë ruajtje në Cloud - ruani përmbajtjen tuaj Revit
    • Shenjë টিক Merrni LCA e karbonit të mishëruar (A1-A3) direkt nga Revit