Kerria Plus, Extension profile Kerria Plus system wall-mounted
Deante

Kerria Plus, Extension profile Kerria Plus system wall-mounted

The wall profile is 7 cm wide. It is 3 cm wider than the profile included in the set. The wide wall profile increases the installation range of the cabin and is also very aesthetic. The profile is finished in matte black and perfectly matches the Kerria Plus system in nero finish.
Specifikim
  • Finish:  nero
    Height [mm]:  2000

Specifikime teknike
  • Referencë unikeKTS_N22X
  • Familja e produkteveSanitary
  • Grupi i produkteveCabins
  • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
  • Data e botimit2024-12-09
  • Numri i botimit1
Të ngjashme
  • Materiali kryesorXham
  • Projektuar nëPoloni
  • Prodhuar nëPoloni
Klasifikimi
  • Kategoria BIMobjectSanitar - Dushe

Rajoni i disponueshëm

Europe
Andorrë
Austri
Belgjikë
Bjellorusi
Bosnjë dhe Hercegovinë
Bulgari
Danimarkë
Estoni
Finlandë
Francë
Gërnzi
Gjermani
Gjibraltar
Greqi
Holandë
Hungari
Irlandë
Ishujt Alandë
Ishujt Faroe
Ishulli i Njeriut
Islandë
Itali
Kroacia
Letoni
Lihtenshtajn
Lituani
Luksemburg
Mali i Zi
Maltë
Maqedonia e Veriut
Mbretëria e Bashkuar
Moldovë
Monako
Norvegji
Poloni
Portugali
Qipro
Qyteti i Vatikanit
Republika Çeke
Rumani
Rusi
San-Marino
Serbi
Shqipëri
Sllovaki
Sllovenia
Spanjë
Suedi
Svalbard dhe Jan Mayen
Ukrainë
Xhersej
Zvicër