TESS Ceramic washbasin, countertop
TESS Ceramic washbasin, countertop
TESS Ceramic washbasin, countertop
    Deante

    TESS Ceramic washbasin, countertop

    Length: 597 mm

    Width: 396 mm

    Height: 110 mm

    Specifikim
    • Length: 597 mm

      Width: 396 mm

      Height: 110 mm

    Specifikime teknike
    • Referencë unikecds_6u6s
    • Familja e produkteveSanitary
    • Grupi i produkteveAccessories
    • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
    • Data e botimit2018-11-13
    • Numri i botimit1
    • Gjatësia (mm)110
    • Gjerësia (mm)396
    • Thellësia (mm)597
    Të ngjashme
    • Materiali kryesorQeramike
    • Materiali dytësorQeramike
    • Projektuar nëPoloni
    • Prodhuar nëPoloni
    Klasifikimi
    • Kategoria BIMobjectSanitar - Rubinet
    • IFC classificationTerminali Sanitar
    • Emrin UNSPSCSanitary ware
    • UNSPSC code301815