TEMISTO Standing bathroom console, with washbasin - 56.5x50 cm
TEMISTO Standing bathroom console, with washbasin - 56.5x50 cm
    Deante

    TEMISTO Standing bathroom console, with washbasin - 56.5x50 cm

    • warranty: 10 years (washbasin), 2 years (console)
    • washbasin adapted to single-hole mixers
    • washbasin equipped with an overflow
    Specifikim
      • Length: 500 mm
      • Width: 500 mm
      • Height: 700 mm
      • Total height: 840 mm
    Specifikime teknike
    • Referencë unikecdts6u5s
    • Familja e produkteveSanitary
    • Grupi i produkteveAccessories
    • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
    • Data e botimit2019-01-17
    • Numri i botimit1
    • Gjatësia (mm)840
    • Gjerësia (mm)500
    • Thellësia (mm)500
    Të ngjashme
    • Materiali kryesorQeramike
    • Materiali dytësorMetal
    • Projektuar nëPoloni
    • Prodhuar nëPoloni
    Klasifikimi
    • Kategoria BIMobjectSanitar - Rubinet
    • IFC classificationTerminali Sanitar
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_87_96
    • Uniclass 2015 PërshkrimWashbasin manual water supply sets

    Rajoni i disponueshëm

    Europe