VITAL Ceramic washbasin, wall-mounted, for people with reduced mobility
VITAL Ceramic washbasin, wall-mounted, for people with reduced mobility
    Deante

    VITAL Ceramic washbasin, wall-mounted, for people with reduced mobility

    • equipped with an overflow
    • fits single-hole washbasin mixers

    Specifikim
    • Width: 495 mm

      Length: 605 mm

      Depth: 160 mm

    Specifikime teknike
    • Referencë unikecdv_6u6w
    • Familja e produkteveSanitary
    • Grupi i produkteveAccessories
    • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
    • Data e botimit2018-11-13
    • Numri i botimit1
    • Gjatësia (mm)605
    • Gjerësia (mm)495
    • Thellësia (mm)160
    Të ngjashme
    • Materiali kryesorQeramike
    • Materiali dytësorQeramike
    • Projektuar nëPoloni
    • Prodhuar nëPoloni
    Klasifikimi
    • Kategoria BIMobjectSanitar - Rubinet
    • IFC classificationTerminali Sanitar
    • Emrin UNSPSCSanitary ware
    • UNSPSC code301815

    Rajoni i disponueshëm

    Europe