Publiko produktet
SHBA
Shqip
Gjuhe
Vendndodhja e projektit
Publiko produktet
Regjistrohu falas
Login
deante/products/7b24ec43-01a4-461a-8830-fc73a5398555
Shtëpi
Kategoritë
Pajisje hidraulike
Kullim
Linear drain with full cover
E padisponueshme në SHBA
Deante
Ndjek
Të arkivuara
Linear drain with full cover
additional holes in the vertical walls of the cover improve the water outflow
made of stainless steel
set includes a siphon with a height of 65 mm and capacity of 40 l/min
the set includes levelling legs and a cover removal hook
Length
006B - 600mm
007B - 700mm
008B - 800mm
010B - 1000mm
Shkarkimi nuk disponohet (skedarët u arkivuan)
Specifikim
Specifikim
set includes a siphon with a height of 65 mm and capacity of 40 l/min
Specifikime teknike
Specifikime teknike
Referencë unike
kos_006b_007b_008b_010b
Familja e produkteve
Sanitary
Grupi i produkteve
Accessories
Lloji
Objekt (një objekt të vetëm)
Data e botimit
2018-11-13
Numri i botimit
1
Gjerësia (mm)
120
Thellësia (mm)
98
Lidhje
Lidhje
Product URL
https://deante.pl/en/Deante-Linear-drain-with-full-cover-with-short-siphon-KOS_006B
Udhezime instalimi
https://deante.pl/file/2016-05/KOS-KOL-Manual_17627.pdf
Përshkrimet teknike
https://deante.pl/file/2015-09/KOS_00XB_39907_rys.pdf
Të ngjashme
Të ngjashme
Materiali kryesor
Çelik
Projektuar në
Poloni
Prodhuar në
Poloni
Klasifikimi
Klasifikimi
Kategoria BIMobject
Pajisje hidraulike - Kullim
IFC classification
Terminali Sanitar
Uniclass 2015 Code
TE_70_10_70
Uniclass 2015 Përshkrim
Drainage equipment
CSI MasterFormat 2014 Code
22 13 19.13
CSI MasterFormat 2014 Title
Sanitary Drains
OmniClass Number
23-31 17 29
OmniClass Title
Shower Drains
Produkte të ngjashme
Zurn
Z199 Downspout Nozzle with Nickel Bronze Body
3.9
(
46
)
Shkarko
Zurn
Z886 Perma-Trench® Linear Trench Drain System
4.6
(
17
)
Shkarko
Watts
12 in. Square x 6 in. Deep Sanitary Floor Sink - FS-730
4.6
(
5
)
Shkarko
Watts
Downspout Nozzle - RD-940
4.3
(
15
)
Shkarko
Zurn
Z1717 Scupper Drain
4.5
(
32
)
Shkarko
Zurn
GT2700 Grease Interceptor
4.5
(
15
)
Shkarko