FUNKIA Shower cabin, square, 80x80 cm
FUNKIA Shower cabin, square, 80x80 cm
FUNKIA Shower cabin, square, 80x80 cm
FUNKIA Shower cabin, square, 80x80 cm
    Deante

    FUNKIA Shower cabin, square, 80x80 cm

    3 different types of glass:

    • 041K -transparent
    • 441K - graphite
    • 641k - frosted


    • 5mm safe tempered glass
    • safe styrofoam packaging
    • special design of roller bumpers
    • 2-door shower cabin, sliding
    • assembly elements blanking plugs


    Specifikim
      • Side dimension 800 mm
      • Height 1850 mm
      • Shape square
    Specifikime teknike
    • Referencë unikekyc_042k_442k_642k
    • Familja e produkteveSanitary
    • Grupi i produkteveAccessories
    • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
    • Data e botimit2018-11-13
    • Numri i botimit1
    • Gjatësia (mm)1850
    • Gjerësia (mm)800
    • Thellësia (mm)800
    Të ngjashme
    • Materiali kryesorXham
    • Materiali dytësorKromit
    • Projektuar nëPoloni
    • Prodhuar nëPoloni
    Klasifikimi
    • Kategoria BIMobjectSanitar - Dushi ekranet
    • IFC classificationTerminali Sanitar
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_06_79
    • Uniclass 2015 PërshkrimShower enclosures
    • OmniClass Number23-31 17 25
    • OmniClass TitleShower Screens

    Rajoni i disponueshëm

    Europe