CORIO Shower column, with shower mixer
Deante

CORIO Shower column, with shower mixer

  • 1500 mm double locked steel shower hose
  • 2-function chrome-plated overhead shower with a diameter of 200 mm
  • 5-function hand shower with a diameter of 101 mm
  • material: brass, steel, and chrome-plated plastic
  • steel sliding bar with adjustable height: 900-1250 mm
Specifikim
    • Height: 1250 mm
    • Width: 421 mm
    • Mixer type: mixing
    • Mixer type: single handle
Specifikime teknike
  • Referencë unikenac_019m
  • Familja e produkteveSanitary
  • Grupi i produkteveAccessories
  • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
  • Data e botimit2018-11-13
  • Numri i botimit1
  • Gjatësia (mm)1250
  • Gjerësia (mm)421
Të ngjashme
  • Materiali kryesorÇelik
  • Projektuar nëPoloni
  • Prodhuar nëPoloni
Klasifikimi
  • Kategoria BIMobjectSanitar - Dushe
  • IFC classificationTerminali Sanitar
  • Uniclass 2015 CodeSL_35_80_80
  • Uniclass 2015 PërshkrimShowers
  • CSI MasterFormat 2014 Code10 21 16
  • CSI MasterFormat 2014 TitleShower and Dressing Compartments
  • OmniClass Number23-31 17 00
  • OmniClass TitleShowers

Rajoni i disponueshëm

Europe