ALPINIA Concealed shower set
Deante

ALPINIA Concealed shower set

4.1 nga 5 yje4.1(14 vlerësime)
  • 1500 mm Platinum shower hose
  • 3-function hand shower
  • 325 mm shower arm
  • mixer with diverter, 35mm cartridge
  • shower hose angle connection integrated with hand shower holder
  • steel overhead shower, square, white, dimensions 250x250 mm
Specifikim
    • Mixer type: flush-mounted
    • Connecion thread: 1/2 "
Specifikime teknike
  • Referencë unikenac_09lp
  • Familja e produkteveSanitary
  • Grupi i produkteveAccessories
  • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
  • Data e botimit2018-11-13
  • Numri i botimit1
Të ngjashme
  • Materiali kryesorÇelik
  • Materiali dytësorKromit
  • Projektuar nëPoloni
  • Prodhuar nëPoloni
Klasifikimi
  • Kategoria BIMobjectSanitar - Dushe
  • IFC classificationTerminali Sanitar
  • Uniclass 2015 CodePr_40_20_87_76
  • Uniclass 2015 PërshkrimShower heads
  • OmniClass Number23-31 17 19
  • OmniClass TitleShower Head Fixtures

Rajoni i disponueshëm

Europe